Abgleich und Skalierung

Im Signalpfad befinden sich drei Funktionen für den Abgleich und die Skalierung der Messwerte:

Hersteller-Abgleich

Hinweis

Erhöhte Messunsicherheit bei Deaktivierung

Wenn Sie den Hersteller-Abgleich deaktivieren, ist die in den Technischen Daten angegebene Messunsicherheit ist nicht mehr gewährleistet.

Der Hersteller-Abgleich ist in der Werkseinstellung aktiviert. Sie können ihn über den Parameter 0x80A0:0B „Enable vendor calibration“ deaktivieren.

Die Koeffizienten des Hersteller-Abgleichs sind nicht einstellbar. Sie können sie in den folgenden Parametern einsehen:

Anwender-Abgleich

Hinweis

Der Anwender-Abgleich beeinflusst die Messbereichs-Überwachung.

Falsche Abgleich-Koeffizienten können dazu führen, dass sich Status-Bits und Status-LEDs nicht mehr erwartungsgemäß verhalten.

Der Anwender-Abgleich ist in der Werkseinstellung deaktiviert. Er kann über den Parameter 0x80A0:0A „Enable user calibration“ aktiviert werden.
Wenn Sie den Anwender-Abgleich nutzen, kann es sinnvoll sein, den Hersteller-Abgleich zu deaktivieren.

Sie können die Koeffizienten des Anwender-Abgleichs in den folgenden Parameter einstellen:

Anwender-Skalierung

Die Anwender-Skalierung ist in der Werkseinstellung deaktiviert. Sie kann aktiviert werden über Index 0x80A0:01 „Enable user scale“.

Sie können die Koeffizienten der Anwender-Skalierung in den folgenden Parameter einstellen:

Zusammenfassung

Abgleich / Skalierung

Status

Korrektur-Funktion

Bedeutung

Hersteller-Abgleich

(Vendor calibration)

aktiv (Default):
0x80A0:0B = TRUE

YH = (XADC – BH) x AH x 2-14

YH: Messwert nach Hersteller-Abgleich

BH: Offset Hersteller‑Abgleich (0x80AF:01)

AH: Gain Hersteller‑Abgleich (0x80AF:02)

Deaktiviert:
0x80A0:0B = TRUE

YH = XADC

Anwender-Abgleich

(User calibration)

aktiv:
0x80A0:0A = TRUE

YA = (YH – BA) x AA x 2-14

YA: Messwert nach Hersteller- und Anwender-Abgleich

BA: Offset Anwender-Abgleich (0x80A0:17)

AA: Gain Anwender-Abgleich (0x80A0:18)

Deaktiviert (Default):
0x80A0:0A = FALSE

YA = YH

Anwender-Skalierung

(User scale)

aktiv:
0x80A0:01 = TRUE

YS= YA x AS x 2-16 + BS

YS: Messwert nach Anwender-Skalierung

BS: Offset Anwender-Skalierung (0x80A0:11)

AS: Gain Anwender-Skalierung (0x80A0:12)

Deaktiviert (Default):
0x80A0:01 = FALSE

YS= YA