Darstellung (Presentation)
Die Ausgabe des Messwertes erfolgt ab Werk in Zweierkomplement-Darstellung (Signed Integer).
Die Darstellungsweise des Messwertes kann verändert werden über Index 0x80A0:02 „Presentation“.
Wert | Datenformat | Beschreibung |
---|---|---|
0 | „Signed“ | Signed Integer-Darstellung Maximaler Darstellungsbereich bei 16 Bit = -32768 ... +32767dez |
1 | „Unsigned“ | Unsigned Integer-Darstellung Maximaler Darstellungsbereich bei 16 Bit = 0 ... +32767dez |
2 | „Absolute MSB sign“ | Absolute value with MSB as sign – Darstellung Maximaler Darstellungsbereich bei 16 Bit = -32767 ... +32767dez |
Eingangssignal für die Messbereiche | Wert (mit Extended Range) | Wert (mit Legacy Range) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 … 20 mA | ±20 mA | ±10 V | Signed | Unsigned | Absolute MSB sign | Signed | Unsigned | Absolute MSB sign |
21,474 mA | 21,474 mA* | 10,737 V* | 0x7FFF | 0x7FFF | 0x7FFF |
|
|
|
20 mA | 20 mA* | 10 V* | 0x7736 | 0x7736 | 0x7736 | 0x7FFF | 0x7FFF | 0x7FFF |
12 mA | 10 mA* | 5 V* | 0x3B9A | 0x3B9A | 0x3B9A | 0x3FFF | 0x3FFF | 0x3FFF |
|
|
| 0x0001 | 0x0001 | 0x0001 | 0x0001 | 0x0001 | 0x0001 |
4 mA | 0 mA* | 0 V* | 0x0000 | 0x0000 | 0x0000 | 0x0000 | 0x0000 | 0x0000 |
|
|
| 0xFFFF | 0x0001 | 0x8001 | 0xFFFF | 0x0001 | 0x8001 |
3,8 mA |
|
| 0xFE83 | 0x017D | 0x817D |
|
|
|
0 mA |
|
| 0xE233 | 0x1DCD | 0x9DCD |
|
|
|
| -10 | -5 V | 0xC466 | 0x3B9A | 0xBB9A | 0xC001 | 0x3FFF | 0xBFFF |
| -20 | -10 V | 0x88CA | 0x7736 | 0xF736 | 0x8000 | 0x7FFF | 0xFFFF |
-21,474 mA | -21,474 mA* | -10,737 V* | 0x8000 | 0x7FFF | 0xFFFF |
|
|
|
*) Werte gelten auch für die unipolaren Messbereiche 0 … 20 mA und 0 … 10 V) |