Analog-Ausgang
Analog-Ausgang | |
|---|---|
Anzahl | 1 |
Ausgangsgröße | Wahlweise Strom oder Spannung |
Ausgangs-Signalbereiche | Spannungs-Ausgang:
Strom-Ausgang:
|
Auflösung | 12 Bit (Darstellung als 16 Bit inkl. Vorzeichen) |
Wandlungszeit | ca. 500 µs |
Bürde | Spannungs-Ausgang: > 5 kΩ (kurzschlussfest) Strom-Ausgang: < 350 Ω (kurzschlussfest) |
Ausgabefehler | ±0,5 % vom Signalbereichs-Endwert. |
Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung | 4 % vom Signalbereichs-Endwert. |