Analog-Eingang
Analog-Eingang | |
|---|---|
Anzahl | 1 |
Messgröße | Wahlweise Strom oder Spannung |
Eingangsart | single-ended |
Messbereiche | Spannungsmessung:
Strommessung:
|
Auflösung | 12 Bit (Darstellung als 16 Bit inkl. Vorzeichen) |
Eingangswiderstand | Spannungsmessung: > 200 Ω Strommessung: 33 Ω typ. |
Spannungsfestigkeit | max. 30 VDC zwischen Messeingang und GND. |
Wandlungszeit | ca. 1 ms |
Eingangsfilter Grenzfrequenz | 1 kHz |
Messunsicherheit | ±0,5 % vom Messbereichs-Endwert. |