Encoder-Eingang
Encoder-Eingang | |
|---|---|
Anzahl | 0 oder 1, je nach Konfiguration |
Encoder-Typ | Inkremental-Encoder, HTL 24 VDC |
Signalübertragung | single-ended |
Signale | Quadratursignal: A, B Optional: Latch in, Gate in, Threshold out |
Zähler | 32 Bit |
Grenzfrequenz | 400.000 Inkremente/s bei 4-fach Auswertung, entspricht 100 kHz |
Eingangs-Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
Eingangs-Signalspannung "0" | -3 … +5 V |
Eingangs-Signalspannung "1" | +11 … +30 V |
Eingangsstrom | 3 mA |
Threshold-Ausgang | siehe Digital-Ausgänge. |