4 Digital-Eingänge: "DI_4x“ (SlotGroup 2)
Anschluss X02
2 x Digital-Eingang
X02 | M12-Buchse | Pin | Funktion | Beschreibung | Prozessdaten |
---|---|---|---|---|---|
1 | +24 V US | Versorgungsspannungs-Ausgang |
| ||
2 | DI2 | Digital-Eingang Kanal 2 | SlotGroup 2 > Inputs Channel 2 | ||
3 | GNDS | Masse |
| ||
4 | DI1 | Digital-Eingang Kanal 1 | SlotGroup 2 > Inputs Channel 1 | ||
5 | FE | Funktionserde |
| ||
|
Anschluss X06
2 x Digital-Eingang
X06 | M12-Buchse | Pin | Funktion | Beschreibung | Prozessdaten |
---|---|---|---|---|---|
1 | +24 V US | Versorgungsspannungs-Ausgang | -- | ||
2 | DI4 | Digital-Eingang Kanal 4 | SlotGroup 2 > Inputs Channel 4 | ||
3 | GNDS | Masse | -- | ||
4 | DI3 | Digital-Eingang Kanal 3 | SlotGroup 2 > Inputs Channel 3 | ||
5 | FE | Funktionserde | -- | ||
|