Allgemeine Betriebsbedingungen
Schutzarten nach IP-Code
In der Norm IEC 60529 (DIN EN 60529) sind die Schutzgrade festgelegt und nach verschiedenen Klassen eingeteilt. Schutzarten werden mit den Buchstaben „IP“ und zwei Kennziffern bezeichnet: IPxy
- Kennziffer x: Staubschutz und Berührungsschutz
- Kennziffer y: Wasserschutz
x | Bedeutung |
---|---|
0 | Nicht geschützt |
1 | Geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit dem Handrücken. |
2 | Geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit einem Finger. |
3 | Geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit einem Werkzeug. |
4 | Geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit einem Draht. |
5 | Geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit einem Draht. |
6 | Geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit einem Draht. |
y | Bedeutung |
---|---|
0 | Nicht geschützt |
1 | Geschützt gegen Tropfwasser |
2 | Geschützt gegen Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist |
3 | Geschützt gegen Sprühwasser. Wasser, das in einem Winkel bis zu 60° beiderseits der Senkrechten gesprüht wird, darf keine schädliche Wirkung haben |
4 | Geschützt gegen Spritzwasser. Wasser, das aus jeder Richtung gegen das Gehäuse spritzt, darf keine schädlichen Wirkungen haben |
5 | Geschützt gegen Strahlwasser. |
6 | Geschützt gegen starkes Strahlwasser. |
7 | Geschützt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser. |
Chemische Beständigkeit
Die Beständigkeit bezieht sich auf das Gehäuse der IP67-Module und die verwendeten Metallteile. In der nachfolgenden Tabelle finden Sie einige typische Beständigkeiten.
Art | Beständigkeit |
---|---|
Wasserdampf | bei Temperaturen >100°C nicht beständig |
Natriumlauge | bei Raumtemperatur beständig |
Essigsäure | unbeständig |
Argon (technisch rein) | beständig |
Legende
- beständig: Lebensdauer mehrere Monate
- bedingt beständig: Lebensdauer mehrere Wochen
- unbeständig: Lebensdauer mehrere Stunden bzw. baldige Zersetzung