Motor scannen

VORSICHT

Der Motor bewegt sich beim Scannen

Der Motor dreht sich beim Scannen in beide Richtungen um je ca. 1 Umdrehung. Verletzungen und Sachschäden sind möglich.

  • Sicherstellen, dass bei Bewegungen des Motors keine Personen oder Material geschädigt werden
  • Sicherstellen, dass sich die Achse frei bewegen kann. Bremsen, Klemmvorrichtungen, usw. lösen

Sie können den Scan wahlweise mit oder ohne verbundene Last durchführen. Falls Sie den Scan mit verbundener Last durchführen, wird bei der Messung des Parameters 0x2003:18 „Rotor moment of inertia“ das gemeinsame Trägheitsmoment von Motorwelle und Last gemessen.

Voraussetzung: alle vorhergehenden Schritte dieser Schnellstart-Anleitung wurden korrekt durchgeführt.
1. Falls Sie die Achse bereits freigegeben haben, die Achsfreigabe zurücknehmen
2. Für Kanal 1: Das Kommando 0x8007 in den Parameter FB00:01 „Request“ schreiben.
Für Kanal 2: Das Kommando 0x8017 in den Parameter FB00:01 „Request“ schreiben.
Der Scan wird ausgeführt. Er dauert ca. eine Minute.
3. Den Status des Scans im Parameter 0xFB00:02 überwachen:

Wert von 0xFB00:02 „Status

Bedeutung

100dez…200dez

Fortschritt des Scans

  • 100 = 0%
  • 200 = 100%

0

Der Scan war erfolgreich

1

Der Scan war erfolgreich

0xFB00:03 „Response“ enthält weitere Informationen

2

Fehler

3

Fehler

0xFB00:03 „Response“ enthält weitere Informationen

Falls der Scan erfolgreich war, werden die ermittelten Werte in den folgenden CoE-Parametern gespeichert (Kanal 1/2):