Einführung

Hinweis

Einführung 1:

Gesonderte Betriebsanleitung für Sicherheitsfunktionen

Die Sicherheitsfunktionen der Produktvariante -9071 sind durch die integrierte TwinSAFE-Option EP2921 realisiert.

Alle Informationen zu den Sicherheitsfunktionen finden Sie in der Betriebsanleitung der EP2921.

Einführung 2:

Die EtherCAT Box EP7412-x071 bietet zwei Ausgänge mit integriertem MDR-Controller zum direkten Anschluss von 24/48-V-DC-Rollenmotoren oder anderen BLDC-Motoren mit max. 4 A. Zwei zusätzliche digitale Ein-/Ausgänge pro Kanal erlauben den Anschluss von z. B. Lichtschranken oder Aktoren.

Die EP7412-x071 übernimmt die komplette Steuerung des Rollenmotors unabhängig vom Hersteller des Förderers oder des Motors. Der Anschluss erfolgt direkt an die drei Phasen des Motors. Maximaler Nennstrom, Hochfahr- oder Bremsrampen sowie diverse weitere Parameter können konfiguriert werden und ermöglichen eine weite Anpassung an unterschiedliche Applikationen. Die Ansteuerung der Motoren erfolgt sensorlos.

Die nur 309 mm × 94 mm × 25 mm große EtherCAT Box lässt sich problemlos in den Seitenprofilen am Förderbandrahmen montieren. Sie benötigt keine zusätzliche Schutzabdeckung. Die Spannungsversorgung erfolgt über einen L-kodierten M12-Steckverbinder.