Informations-Objekte
2n30 Amplifier Diag data Ch.x
- Index 2030: Amplifier Diag data Ch.1
- Index 2830: Amplifier Diag data Ch.2
Subindex (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0 | Amplifier Diag data Ch.x |
| USINT | RO | 0x11 (17dez) |
11 | Amplifier I2T temperature | I²T-Modell-Auslastung Einheit: % | USINT | RO | - |
2n31 Motor Diag data Ch.x
- Index 2031: Motor Diag data Ch.1
- Index 2831: Motor Diag data Ch.2
Subindex (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0 | Motor Diag data Ch.x |
| USINT | RO | 0x11 (17dez) |
11 | Motor I2T temperature | I²T-Modell-Auslastung Einheit: % | USINT | RO | - |
2n40 Amplifier Info data Ch.x
- Index 2040: Amplifier Info data Ch.1
- Index 2840: Amplifier Info data Ch.2
Subindex (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0 | Amplifier Info data Ch.x |
| USINT | RO | 0x29 (41dez) |
17 | Cogging compensation supported |
| BOOL | RO | 0 |
18 | Dynamic Containers Supported | Wenn „TRUE“: Der Antriebsregler unterstützt dynamische Container (u.A. für Bodeplot) | BOOL | RO | 1 |
28 | Actual motor brake state | Ist-Zustand der Motorbremse
| USINT | RO | - |
29 | Missing dynoutput cycle counter | Fehlerzähler für dynamische Container | UDINT | RO | - |
2n42 Cycle Times Ch.x
- Index 2042: Cycle Times Ch.1
- Index 2842: Cycle Times Ch.2
Subindex (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0 | Cycle Times Ch.x |
| USINT | RO | 0x8 (8dez) |
01 | PWM Cycle Time | Einheit: ns | UDINT | RO | 0xF424 (62500dez) |
02 | Current Control Min Oversampling Cycle Time | Einheit: ns | UDINT | RO | 0x7A12 (31250dez) |
03 | Velocity Control Min Oversampling Cycle Time | Einheit: ns | UDINT | RO | 0xF424 (62500dez) |
04 | Position Control Min Oversampling Cycle Time | Einheit: ns | UDINT | RO | 0xF424 (62500dez) |
05 | Current Control Cycle Time | Einheit: ns | UDINT | RO | 0x7A12 (31250dez) |
06 | Velocity Control Cycle Time | Einheit: ns | UDINT | RO | 0xF424 (62500dez) |
07 | Position Control Cycle Time | Einheit: ns | UDINT | RO | 0xF424 (62500dez) |
08 | DMC Cycle Time | Einheit: ns | UDINT | RO | 0xF424 (62500dez) |
2n5A Feedback Info Data Ch.x
- Index 205A: Feedback Info Data Ch.1
- Index 285A: Feedback Info Data Ch.2
Subindex (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0 | Feedback Info Data Ch.x |
| USINT | RO | 0x1 (1dez) |
01 | Raw Position |
| ULINT | RO | 0x0 (0dez) |
F900 DRV Info data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F900:0 | DRV Info data |
| USINT | RO | 0x12 (18dez) |
F900:11 | Amplifier temperature | Interne Temperatur der Box. Einheit: 0,1 °C | INT | RO | - |
F900:12 | DC link voltage | Messwert der Zwischenkreisspannung. Einheit: mV | UDINT | RO | - |
F913 DRV Device Info data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F913:0 | DRV Device Info data |
| USINT | RO | 0x6 (6dez) |
F913:01 | HW config | - | STRING(32) | RO | - |
F913:03 | FW info | - | STRING(32) | RO | - |
F913:04 | DMC version | - | STRING(32) | RO | - |
F913:06 | Device Type | - | UDINT | RO | - |