Konfigurations-Objekte
Index 2n02 Amplifier Settings Ch.x
- Index 2002: Amplifier Settings Ch.1
- Index 2802: Amplifier Settings Ch.2
Subindex (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0 | Amplifier Settings Ch.x |
| USINT | RO | 0x7A (122dez) |
12 | Current loop integral time | Integralanteil Stromregler. Einheit: 0,1 ms | UINT | RW | 0xA (10dez) |
13 | Current loop proportional gain | Proportionalanteil Stromregler. Einheit: 0,1 V/A | UINT | RW | 0x64 (100dez) |
14 | Velocity loop integral time | Integralanteil Geschwindigkeitsregler. Einheit: 0,1 ms | UDINT | RW | 0x96 (150dez) |
15 | Velocity loop proportional gain | Proportionalanteil Geschwindigkeitsregler. Einheit: mA / (rad/s) | UDINT | RW | 0x14 (20dez) |
17 | Position loop proportional gain | Proportionalanteil Positionsregler. Einheit: (rad/s) / rad | UDINT | RW | 0xA (10dez) |
29 | Amplifier I2T warn level | I²T-Modell Warnschwelle. Einheit: % | USINT | RW | 0x50 (80dez) |
2A | Amplifier I2T error level | I²T-Modell Fehlerschwelle. Einheit: % | USINT | RW | 0x69 (105dez) |
31 | Velocity limitation | Drehzahlbegrenzung. Wenn ein Getriebefaktor konfiguriert ist (Parameter 6091/6891), bezieht sich dieser Grenzwert auf die Lastseite. Einheit: 1/min | UDINT | RW | 0x186A0 (100000dez) |
32 | Short circuit brake duration max | Maximale Haltezeit für die Ankerkurzschlussbremsung Einheit: ms | UINT | RW | 0x3E8 (1000dez) |
33 | Stand still window | Stillstandsfenster Einheit: 1/min | UINT | RW | 0x1 (1dez) |
49 | Halt ramp deceleration | Verzögerung der Drehzahl-Halterampe. Einheit: 0,1 rad / s² | UDINT | RW | 0xF570 (62832dez) |
54 | Feature bits | Reserviert. Bitte nicht ändern. | UDINT | RW | 0x0 (0dez) |
55 | Select info data 1 | Mögliche Werte:
| USINT | RW | 0x2 (2dez) |
56 | Select info data 2 | Mögliche Werte:
| USINT | RW | 0x4 (4dez) |
57 | Velocity feed forward gain | Skalierungsfaktor für die Geschwindigkeitsvorsteuerung aus dem Lageinterpolator. | USINT | RW | 0x64 (100dez) |
58 | Select info data 3 | Mögliche Werte:
| USINT | RW | 0x7 (7dez) |
59 | Error suppression mask | Reserviert. Bitte nicht ändern. | UDINT | RW | 0x0 (0dez) |
Subindex (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
5F | Sensorless observer bandwidth | Beobachter-Bandbreite für die sensorlose Regelung Einheit: Hz | UINT | RW | 0xC8 (200dez) |
62 | Position loop deadband window | Totzonenfenster des Positionsreglers Einheit: Inkremente | UDINT | RW | 0x0 (0dez) |
64 | Commutation type | Mögliche Werte:
| USINT | RW | 0x5 (5dez) |
6D | Torque feed forward gain | Interne Drehmomentvorsteuerung: Skalierungsfaktor | UDINT | RW | 0x0 (0dez) |
6E | Torque feed forward filter time | Interne Drehmomentvorsteuerung: Filterzeit. Einheit: 0,1 ms | UDINT | RW | 0xA (10dez) |
71 | Error Code Options | Auswahl der Diagnose-Meldungen, die in 0x6n3F „Error code“ angezeigt werden (PDO-Mapping möglich) Mögliche Werte:
| USINT | RW | 0x7 (7dez) |
72 | Stand still torque limitation | Ausgegebener Stillstands-Haltestrom für die sensorlose Regelung | UINT | RW | 0x1F4 (500dez) |
73 | Acceleration limitation | Maximale Beschleunigung (Sollwert-Limit) Einheit: 0,1 rad/s² | UDINT | RW | 0xF570 (62832dez) |
79 | Sensorless Startup Current Scaling | Motor-Anlaufstrom für die sensorlose Regelung. Der hier konfigurierte Strom wird bei niedrigen Drehzahlen („forced startup“-Phase) ausgegeben. Angabe in Promille des Motor-Nennstroms. | UINT | RW | 0x2EE (750dez) |
7A | Sensorless Stall Reaction | Reaktion auf einen erkannten Kommutierungsfehler (Motor Stall) in der sensorlosen Regelung. Mögliche Werte:
| USINT | RW | 0x0 (0dez) |
Index 2n03 Motor Settings Ch.x
- Index 2003: Motor Settings Ch.1
- Index 2803: Motor Settings Ch.2
Subindex (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0 | Motor Settings Ch.x |
| USINT | RO | 0x34 (52dez) |
11 | Max current | Spitzenstrom Einheit: mA | UDINT | RW | 0x445C (17500dez) |
13 | Motor pole pairs | Anzahl der Polpaare | USINT | RW | 0x1 (1dez) |
16 | Torque constant | Drehmoment-Konstante Einheit: mNm/A | UDINT | RW | 0x12C (300dez) |
18 | Rotor moment of inertia | Massenträgheitsmoment des Motors Einheit: g cm² | UDINT | RW | 0x1EF (495dez) |
19 | Winding inductance | Wicklungsinduktivität Einheit: 0,1 mH | UINT | RW | 0x186 (390dez) |
29 | Motor I2T warn level | I2T-Modell Warnschwelle Einheit: % | USINT | RW | 0x50 (80dez) |
2A | Motor I2T error level | I2T-Modell Fehlerschwelle Einheit: % | USINT | RW | 0x69 (105dez) |
2D | Motor thermal time constant | Thermische Zeitkonstante Einheit: 0,1 s | UINT | RW | 0x28 (40dez) |
2E | Rated speed | Nenn-Drehzahl. Einheit: rpm | UDINT | RW | 0x3E8 (1000dez) |
30 | Winding resistance | Wicklungswiderstand Einheit: mOhm | UDINT | RW | 0x578 (1400dez) |
31 | Voltage constant | Spannungskonstante (Back-EMF) des Motors Einheit: µV/(1/min) | UDINT | RW | 0x4E20 (20000dez) |
34 | Configured motor current | Begrenzt den Ausgangsstrom. Mit diesem Parameter können Sie verhindern, dass der Kanal den verfügbaren UP-Summenstrom gegenüber den anderen Kanälen überproportional beansprucht. | UDINT | RW | 0x1618 (5656dez) |
Index 2n04 Brake Settings Ch.x
- Index 2004: Brake Settings Ch.1
- Index 2804: Brake Settings Ch.2
Subindex (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0 | Brake Settings Ch.x |
| USINT | RO | 0x18 (24dez) |
01 | Enable manual override | Freigabe zum manuellen Steuern der Haltebremse. So kann z.B. bei der Inbetriebnahme die Achse ungeregelt bewegt werden. Wenn der Parameter auf „True“ gesetzt ist, hat der Antriebsregler keinen Einfluss mehr auf den Zustand der Bremse Muss im normalen Betrieb auf „0“ stehen. | BOOL | RW | 00 |
02 | Manual brake state | Mögliche Werte:
| BOOL | RW | 00 |
05 | Brake option | Konfiguration für invertierte Motorbremsen Mögliche Werte:
| USINT | RW | 0x0 (0dez) |
09 | External override | Auswahl eines Digital-Eingangs, mit dem die Motorbremse unabhängig vom Antriebsregler geöffnet werden kann, z.B. für Wartungsarbeiten. Mögliche Werte:
| USINT | RW | 0x0 (0dez) |
11 | Release delay | Zeit, die die Haltebremse zum Öffnen (Lösen) benötigt, nachdem der Strom angelegt wurde. Einheit: ms | UINT | RW | 0x0 (0dez) |
12 | Application delay | Zeit, die die Haltebremse zum Schließen (Halten) benötigt, nachdem der Strom abgeschaltet wurde. Einheit: ms | UINT | RW | 0x0 (0dez) |
13 | Emergency application timeout | Zeit, die der Verstärker darauf wartet, dass die Geschwindigkeit nach einer Stoppanforderung die Stillstandsgrenze erreicht.
Einheit: ms | UINT | RW | 0x0 (0dez) |
14 | Brake moment of inertia | Massenträgheitsmoment der Bremse. Einheit: g cm² | UINT | RW | 0x0 (0dez) |
Subindex (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
18 | Brake Output Features | Ansteuerung einer (je nach Antriebsregler zusätzlichen) Motorbremse über einen Digitalausgang Mögliche Werte:
| USINT | RW | 0x0 (0dez) |
Index 2n05 Filter Settings Ch.x
- Index 2005: Filter Settings Ch.1
- Index 2805: Filter Settings Ch.2
Subindex (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0 | Filter Settings Ch.x |
| USINT | RO | 0x19 (25dez) |
10 | Low pass frequency 1 | Einheit: Hz | REAL | RW | 0,0 |
11 | Low pass damping 1 |
| REAL | RW | 0,0 |
12 | High pass frequency 1 | Einheit: Hz | REAL | RW | 0,0 |
13 | High pass damping 1 |
| REAL | RW | 0,0 |
14 | Filter type 1 | Mögliche Werte:
| INT | RW | 0x0 (0dez) |
15 | Low pass frequency 2 | Einheit: Hz | REAL | RW | 0,0 |
16 | Low pass damping 2 |
| REAL | RW | 0,0 |
17 | High pass frequency 2 | Einheit: Hz | REAL | RW | 0,0 |
18 | High pass damping 2 |
| REAL | RW | 0,0 |
19 | Filter type 2 | Mögliche Werte:
| INT | RW | 0x0 (0dez) |
Index 2n0A Digital Output Settings Ch.x
- Index 200A: Digital Output Settings Ch.1
- Index 280A: Digital Output Settings Ch.2
Subindex (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0 | Digital Output Settings Ch.x |
| USINT | RO | 0x2 (2dez) |
01 | Use Output 1 as +24V power supply | Falls “TRUE”: Der jeweilige Digitalausgang ist immer aktiv und dient als Versorgungsspannung, z.B. für Endlagenschalter | BOOL | RW | 00 |
02 | Use Output 2 as +24V power supply | BOOL | RW | 00 |
Index 2n10 Feedback Settings Ch.x
- Index 2010: Feedback Settings Ch.1
- Index 2810: Feedback Settings Ch.2
Subindex (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0 | Feedback Settings Ch.1 |
| USINT | RO | 0x17 (23dez) |
11 | Device type |
| UDINT | RW | 0x0 (0dez) |
12 | Singleturn bits | Anzahl der Singleturn-Bits, die zur Darstellung der Position im Prozessabbild verwendet werden. Die Summe der Singleturn-Bits und Multiturn-Bits muss 32 sein. | USINT | RW | 0x14 (20dez) |
13 | Multiturn bits | Anzahl der Multiturn-Bits, die zur Darstellung der Position im Prozessabbild verwendet werden. Die Summe der Singleturn-Bits und Multiturn-Bits muss 32 sein. | USINT | RW | 0xC (12dez) |
14 | Observer bandwidth | Bandbreite des Drehzahlbeobachters in Hz | UINT | RW | 0xC8 (200dez) |
15 | Observer feed-forward | Lastverhältnis in % zwischen interner Rotorträgheit des Motors und der Gesamtträgheit des angetriebenen Systems. Lastverhältnis = internes Trägheitsmoment / (internes Trägheitsmoment + Massenträgheitsmoment der Last). Beispiele: 100 % = Lastfrei 50 % = Die Massenträgheitsmomente von Antrieb und Abtrieb sind gleich | USINT | RW | 0x64 (100dez) |
17 | Position offset | Der Positionsoffset wird von der Rohposition des Gebers subtrahiert. Er kann nur bei stillgesetzter Achse beschrieben werden. | DINT | RW | 0x0 (0dez) |
Index 2n20 Vendor data Ch.x
- Index 2020: Vendor data Ch.1
- Index 2820: Vendor data Ch.2
Subindex (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0 | Vendor data Ch.x |
| USINT | RO | 0x18 (24dez) |
11 | Amplifier peak current | Spitzenstrom des Verstärkers als Scheitelwert Einheit: mA | UDINT | RW | 0x445C (17500dez) |
12 | Amplifier rated current | Nennstrom des Verstärkers als Scheitelwert Einheit: mA | UDINT | RW | 0x1618 (5656dez) |
13 | Amplifier thermal time constant | Thermische Zeitkonstante Einheit: 0,1 s | UINT | RW | 0x23 (35dez) |
14 | Amplifier overcurrent threshold | Momentanwert-Schwellwert je Motorphase für die Kurzschlusserkennung Einheit: mA | UDINT | RW | 0x7530 (30000dez) |
15 | Max rotary field frequency | Maximale Drehfeldfrequenz. Einheit: Hz | UINT | RW | 0x257 (599dez) |
18 | Vendor feature bits |
| UDINT | RW | 0x0 (0dez) |
1A | Amplifier Rated Sum Current | Einheit: mA | UDINT | RW | 0x2C30 (11312dez) |
Index 2n08 DMC Settings Ch.x
- Index 2108: DMC Settings Ch.1
- Index 2908: DMC Settings Ch.2
Subindex (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0 | DMC Settings Ch.x | - | USINT | RO | 0x17 (23dez) |
07 | Emergency deceleration | Verzögerung für die Nothalterampe. (In ms von der Motornenndrehzahl bis zum Stillstand) | UINT | RW | 0x64 (100dez) |
08 | Calibration position | Bei erfolgreicher Referenzfahrt wird die "Actual position" auf diesen Wert gesetzt. | LINT | RW | 0x0 (0dez) |
09 | Calibration velocity (towards plc cam) | Geschwindigkeit bei Auffahren auf den Nocken in 10000stel der Motornenndrehzahl. | INT | RW | 0x64 (100dez) |
0A | Calibration Velocity (off plc cam) | Geschwindigkeit bei Abfahren vom Nocken in 10000stel der Motornenndrehzahl. | INT | RW | 0xA (10dez) |
0E | Modulo factor | Feedback-Inkremente für eine mechanische Umdrehung. | LINT | RW | 0x100000000 (4294967296dez) |
12 | Block calibration torque limit | Drehmomentlimitierung zum Auffahren auf den Endanschlag. In Promille vom Motornennstrom. | UINT | RW | 0x64 (100dez) |
13 | Block calibration stop distance | Nach Erreichen der Kalibrierposition fährt die Achse um diese Distanz aus der Endlage heraus. | LINT | RW | 0x100000000 (4294967296dez) |
14 | Block calibration lag threshold | Bei Überschreitung dieses Schleppabstandes befindet sich die Achse in der Endlage. | LINT | RW | 0x100000000 (4294967296dez) |
15 | Target position window | Zielpositionsfenster: Das In-Target Bit wird gesetzt, wenn sich die Achse mindesten für die unter Subindex 16 eingestellte Zeit innerhalb dieses Fensters befindet. | LINT | RW | 0x16C16C1 (23860929dez) |
16 | Target position monitor time | Siehe Subindex 15 Einheit: ms | UINT | RW | 0x14 (20dez) |
17 | Target position timeout | Wenn der Sollwertgenerator seine Endposition erreicht hat und die Achse nach Ablauf dieser Zeit nicht im Zielfenster steht, wird der Auftrag beendet und das In-Target Bit nicht gesetzt. Einheit: ms | UINT | RW | 0x1770 (6000dez) |
Index 2n09 DMC Features Ch.x
- Index 2109: DMC Features Ch.1
- Index 2909: DMC Features Ch.2
Subindex (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0 | DMC Features Ch.x |
| USINT | RO | 0x1B (27dez) |
13 | Invert calibration cam search direction | Fahrtrichtung zur Suche des Endschalters invertieren. Default: FALSE = Suchen mit positiver Drehrichtung. | BOOL | RW | 00 |
14 | Invert sync impulse search direction | Drehrichtung zum Verlassen des Endschalters invertieren. Default: TRUE = Verlassen in negativer Drehrichtung. | BOOL | RW | 01 |
19 | Calibration cam source | Quelle für den Referenzschalter:
| USINT | RW | 0x0 (0dez) |
1A | Calibration cam active level | Zustand des Referenzschalters im betätigten Zustand:
| USINT | RW | 0x0 (0dez) |
1B | Latch source | Quelle für die Latch-Einheit:
| USINT | RW | 0x0 (0dez) |
F800 DRV Amplifier Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F800:0 | DRV Amplifier Settings |
| USINT | RO | 0x17 (23dez) |
F800:10 | Nominal DC link voltage | Nenn-Zwischenkreisspannung. Einheit: mV | UDINT | RW | 0xBB80 (48000dez) |
F800:11 | Min DC link voltage | Minimale Zwischenkreisspannung. Einheit: mV | UDINT | RW | 0x1A90 (6800dez) |
F800:12 | Max DC link voltage | Maximale Zwischenkreisspannung. Einheit: mV | UDINT | RW | 0xEA60 (60000dez) |
F800:15 | Amplifier Temperature warn level | Verstärkertemperatur Warnschwelle. Einheit: 0,1 °C | UINT | RW | 0x320 (800dez) |
F800:16 | Amplifier Temperature error level | Verstärkertemperatur Fehlerschwelle. Einheit: 0,1 °C | UINT | RW | 0x3E8 (1000dez) |
F800:17 | Feature bits |
| UDINT | RW | 0x0 (0dez) |