Optimierung, Feintuning
Die Achse ist jetzt betriebsbereit. Sie können sie testweise verfahren und mit den folgenden Parametern optimieren:
- 0x2002:72/0x2802:72 (Kanal 1/2) „Stand still torque limitation”
Dieser Parameter begrenzt den Haltestrom im Stillstand, um den Energieverbrauch und die Erwärmung des Motors zu reduzieren. - 0x2002:79/0x2802:79 (Kanal 1/2) „Sensorless Startup Current Scaling”
Skalierungsfaktor für den Strom, der in der Anlaufphase im sensorlosen Betrieb getrieben wird. Wird angegeben in 1/1000 des Nennstroms, d.h. der Wert 1000 entspricht 100% des Nennstroms.
Ein höherer Wert führt zu einem höheren Anlaufmoment, aber auch zu einer höheren Motorerwärmung. - Reglerparameter:
- 0x2002:14/0x2802:14 (Kanal 1/2) „Velocity loop integral time“
- 0x2002:15/0x2802:15 (Kanal 1/2) „Velocity loop proportional gain“
- 0x2002:17/0x2802:17 (Kanal 1/2) „Position loop proportional gain“