Status-LEDs

Status-LEDs 1:

Position

Beschriftung

Status

Bedeutung

1

L/A X40

Leuchtet grün

Link: Verbindung zum vorhergehenden EtherCAT-Device

Blinkt grün

Act: Kommunikation mit dem vorhergehenden EtherCAT-Device

2

RUN0

1)

EtherCAT Run-LED der Safetykarte

3

RUN1

1)

EtherCAT Run-LED von Motorkanal 1+2

4

DIO1

Leuchtet grün

High-Pegel am Digital-Kombi-Kanal 1 (X01, Pin 4)

5

DIO2

Leuchtet grün

High-Pegel am Digital-Kombi-Kanal 2 (X01, Pin 2)

6

DIO3

Leuchtet grün

High-Pegel am Digital-Kombi-Kanal 3 (X02, Pin 4)

7

DIO4

Leuchtet grün

High-Pegel am Digital-Kombi-Kanal 4 (X02, Pin 2)

8

CH1

Aus

Achse ausgeschaltet

Leuchtet grün

Achse in Regelung

Leuchtet rot

Achsfehler

Leuchtet gelb

Warnung aktiv + Achse in Regelung

Blinkt gelb

Warnung aktiv + Achse nicht in Regelung

9

CH2

Aus

Achse ausgeschaltet

Leuchtet grün

Achse in Regelung

Leuchtet rot

Achsfehler

Leuchtet gelb

Warnung aktiv + Achse in Regelung

Blinkt gelb

Warnung aktiv + Achse nicht in Regelung

10

US

Leuchtet grün

Die Versorgungsspannung US ist vorhanden

11

UP

Leuchtet grün

Die Versorgungsspannung UP ist vorhanden

12

L/A X41

Leuchtet grün

Link: Verbindung zum nachfolgenden EtherCAT-Device

Blinkt grün

Act: Kommunikation mit dem nachfolgenden EtherCAT-Device

1) siehe folgende Tabelle

EtherCAT Run

Die EtherCAT Run-LEDs signalisieren den aktuellen Betriebszustand der EtherCAT-Devices.

Status

Betriebszustand

Leuchtet

Operational

Blinkt gleichmäßig

Pre-Operational

Blinkt vereinzelt

Safe-Operational

Blinkt sehr schnell

Boot

Aus

Init

Eine Beschreibung der Betriebszustände finden Sie in der „EtherCAT | System-Dokumentation“: Link.