Versorgungsspannungs-Weiterleitung

Die am Versorgungsspannung-Eingang angelegten Versorgungsspannungen stehen am Weiterleitungs-Ausgang zur Versorgung weiterer Geräte zur Verfügung.

Hinweis

Überlast-Gefahr

Durch zu hohe Ausgangsströme aus dem Weiterleitungs-Ausgang kann der maximal zulässige Eingangsstrom am Versorgungsspannungs-Eingang überschritten werden.

  • Sicherstellen, dass der maximale Eingangsstrom von 16 A am Versorgungsspannungs-Eingang weder für US noch für UP überschritten wird
Versorgungsspannungs-Weiterleitung 1:

M12-Kupplung

Pin

Funktion

Versorgungsspannungs-Weiterleitung 2:

1

+24 VDC US

2

GNDP

3

GNDS

4

+48 VDC UP

5

⏚