Versorgungsspannungs-Eingang

WARNUNG

Spannungsversorgung aus SELV- / PELV-Netzteil!

Zur Versorgung dieses Geräts müssen SELV- / PELV-Stromkreise (Sicherheitskleinspannung, "safety extra-low voltage" / Schutzkleinspannung, „protective extra-low voltage“) nach IEC 61010-2-201 verwendet werden.

Hinweise:

  • Durch SELV/PELV-Stromkreise entstehen eventuell weitere Vorgaben aus Normen wie IEC 60204-1 et al., zum Beispiel bezüglich Leitungsabstand und -isolierung.
  • Eine SELV-Versorgung liefert sichere elektrische Trennung und Begrenzung der Spannung ohne Verbindung zum Schutzleiter, eine PELV-Versorgung benötigt zusätzlich eine sichere Verbindung zum Schutzleiter.

VORSICHT

Zusätzliche Bedingung für UL-Betrieb

  • Zur Spannungsversorgung keine unbegrenzten Spannungsquellen verwenden

Hinweis

Spezielle Absicherung erforderlich

Defekt möglich bei unzureichend dimensionierter Absicherung für die Versorgungsspannung +48 VDC UP.

  • Die Absicherung der Versorgungsspannung +48 VDC UP so dimensionieren, dass der maximal fließende Strom auf das 3-fache des Nennstroms (max. 1 Sekunde) begrenzt wird.
Versorgungsspannungs-Eingang 1:

M12-Stecker

Pin

Funktion

Versorgungsspannungs-Eingang 2:

1

+24 VDC US

2

GNDP

3

GNDS

4

+48 VDC UP

5