EtherCAT

Hinweis

Verwechselungs-Gefahr bei M8-Steckverbindern

Die EtherCAT-Anschlüsse und Motor-Anschlüsse haben den gleichen Steckverbinder-Typ und können versehentlich falsch verbunden werden. Eine falsche Verbindung kann zu Defekten führen.

  • EtherCAT-Anschlüsse und Motor-Anschlüsse nicht miteinander verbinden.
  • Die Leitungsfarben beachten: grün für EtherCAT, orange für Motoren

Hinweis

Einsatz ausschließlich in EtherCAT-Netzwerken

Eine Verbindung der EtherCAT-Anschlüsse mit Telekommunikations-Netzen kann zu Netzwerkausfall und Datenverlust führen.

  • Nicht mit Telekommunikations-Netzen verbinden

EtherCAT-Eingang

EtherCAT 1:

M8-Kupplung

Pin

Funktion

EtherCAT 2:

1

Tx+

2

Rx+

3

Rx-

4

Tx-

EtherCAT-Weiterleitung

EtherCAT 3:

M8-Stecker

Pin

Funktion

EtherCAT 4:

1

Tx+

2

Rx+

3

Rx-

4

Tx-