Firmware 03 und niedriger

1. Den Parameter 8023:03 “Disable motor diagnosis” auf TRUE setzen.
2. „Velocity“ auf 0 setzen.
3. „Enable“ auf 1 setzen.
Eine Motorphase wird bestromt.
Möglicherweise hören Sie ein “Klick”-Geräusch von dem Rollenmotor.
4. Die Förderrolle mit der Hand drehen. Fühlen Sie definierte Rastschritte?
- Ja: Unten fortfahren
- Nein: Den Wert von Parameter 8023:14 “Sensorless offset voltage” um 10dez erhöhen und erneut versuchen.
5. Die Förderrolle mit der Hand um 360° drehen. Dabei die Anzahl der Rastschritte zählen. 1)
6. “Enable” auf 0 setzen.
7. Den Parameter 8023:03 “Disable motor diagnosis” zurück auf FALSE setzen.
8. Die Anzahl der Rastschritte in Parameter 8020:13 “Mechanical to electrical ratio” eintragen.

1) Tipp: bringen Sie eine Markierung an der Rolle an. Das macht es einfacher, die Rolle genau um 360° zu drehen.