Glossar
Im Umfeld von Rollenförderern mit ZPA-Betrieb haben sich einige Begriffe etabliert. Die Begriffe werden auch in dieser Dokumentation verwendet:
Begriff | Bedeutung |
---|---|
Blockabzug | Deutscher Begriff für „Train release“. |
Downstream | Richtungsangabe: in Förder-Richtung |
Einzelabzug | Deutscher Begriff für „Singulated release“. |
MDR | Abkürzung für „Motor Driven Roller“ (Rollenmotor) |
Singulated release | Siehe Kapitel Abzugsarten. |
Train release | Siehe Kapitel Abzugsarten. |
Upstream | Richtungsangabe: entgegen der Förder-Richtung |
Zone | Ein Abschnitt eines Rollenförderers. |
ZPA | Abkürzung für „Zero Pressure Accumulation“. |