Konfigurationsdaten (herstellerspezifisch)
Index F80F DCM Vendor data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F80F:0 | DCM Vendor data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
F80F:01 | PWM Frequency | Zwischenkreisfrequenz | UINT16 | RW | 0x7530 (30000dez) |
F80F:02 | Deadtime | Totzeit der Pulsweitenmodulation | UINT16 | RW | 0x0102 (258dez) |
F80F:03 | Deadtime space | Duty Cycle Begrenzung | UINT16 | RW | 0x0009 (9dez) |
F80F:04 | Warning temperature | Schwelle der Temperaturwarnung | INT8 | RW | 0x50 (80dez) |
F80F:05 | Switch off temperature | Abschalttemperatur | INT8 | RW | 0x64 (100dez) |
F80F:06 | Analog trigger point | Triggerpunkt der AD-Wandlung | UINT16 | RW | 0x000A (10dez) |