Dimensionierung des Bremswiderstands
Hinweis | |
Überlastung des Bremswiderstands Falls der Bremswiderstand ungenügend dimensioniert ist, kann er durch Überlastung zerstört werden.
|
Es wird ein Bremswiderstand von 10 Ω empfohlen. Damit ergibt sich ein Pulsstrom von ca. 5,28 A bis 5,76 A ergibt. Die maximal zu erwartende Dauerleistung ist 125 W. Typisch liegt der Wert jedoch deutlich darunter.
Leistungsabschätzung
PN = IN² x R
PN = (5 A)² x 10 Ω
PN = 250 W
Es ist eine Einschaltdauer von maximal 50% möglich. Somit ergibt sich eine maximale Dauerleistung von 125 W.
In der Praxis ist ein Motorwirkungsgrad von 80% üblich.
Der Motor setzt also beim Beschleunigen 80% der elektrischen Nennleistung in Bewegungsenergie um.
Beim Bremsen setzt der Motor (als Generator) wiederum 80% der Bewegungsenergie in elektrische Leistung um.
So ergibt sich eine praktische Bremsleistung von:
PChopper = PN/2 x 80/100 x 80/100
PChopper = 125W x 80/100 x 80/100
PChopper = 80 W