Steckverbinder

Schließen Sie Touch Probes an den Buchsen X03 und X04 an. Die Buchsen X03 und X04 sind gleich belegt und 1:1 in der Box gebrückt.

Steckverbinder 1:
M12-Buchse Pinbelegung

Pin

Signal

Aderfarben1)

1

US: +24 VDC

Braun

2

IN B = TP2

Weiß

3

GNDS

Blau

4

IN A = TP1

Schwarz

5

FE (Funktionserde)

Grau

1) Die Aderfarben gelten für Kabel der Typen ZK2000-5xxx, ZK2000-6xxx, ZK2000-7xxx, von Beckhoff.