Datenformat von CoE-Parametern
CoE-Parameter haben unterschiedliche Datenformate.
Im Kapitel Objektbeschreibung wird das Datenformat der CoE-Parameter durch Datentyp-Bezeichner spezifiziert:
Datentyp-Bezeichner | Format | Größe |
|---|---|---|
BOOL | True / false | 8 bit |
SINT | Short integer | 8 bit |
USINT | Unsigned short integer | 8 bit |
INT | Integer | 16 bit |
UINT | Unsigned integer | 16 bit |
DINT | Double integer | 32 bit |
UDINT | Unsigned double integer | 32 bit |
STRING | Zeichenkette | max. 255 Zeichen, |
Die Datentyp-Bezeichner entsprechen den Datentypen, die auch in TwinCAT in einem SPS-Programm verwendet werden können.