Steckverbinder
Die Einspeisung und Weiterleitung der Versorgungsspannungen erfolgt über zwei 7/8 " - Steckverbinder am unteren Ende der Module:
- „IN“ (male): linker Steckverbinder zur Einspeisung der Versorgungsspannungen
- „OUT“ (female): rechter Steckverbinder zur Weiterleitung der Versorgungsspannungen
Pinbelegung
Hinweis
Der Eingang für UP ist nicht verpolungssicher.
Defekt durch Verpolung möglich.
Pin | Name | Kommentar | Aderfarben 1) |
|---|---|---|---|
1 | GNDP | GND zu UP | Schwarz |
2 | GNDS | GND zu US | Blau |
3 | FE | Funktionserde | Grau |
4 | +24 VDC US | Steuerspannung US | Braun |
5 | +48 VDC UP | Zwischenkreisspannung UP | Weiß |
1) Die Aderfarben gelten für Leitungen vom Typ: Beckhoff ZK203x-xxxx.