Steckverbinder

Für den ankommenden und weiterführenden EtherCAT-Anschluss haben EtherCAT-Box-Module zwei grüne M8-Buchsen.

Steckverbinder 1:
EtherCAT Steckverbinder

Kontaktbelegung

Steckverbinder 2:
M8-Buchse

EtherCAT

M8-
Steckverbinder

Aderfarben

Signal

Kontakt

ZB9010, ZB9020, ZB9030, ZB9032,
ZK1090-6292,
ZK1090-3xxx-xxxx

ZB9031 und alte Versionen von ZB9030, ZB9032, ZK1090-3xxx-xxxx

TIA-568B

Tx +

1

gelb1)

orange/weiß

weiß/orange

Tx -

4

orange1)

orange

orange

Rx +

2

weiß1)

blau/weiß

weiß/grün

Rx -

3

blau1)

blau

grün

Shield

Gehäuse

Schirm

Schirm

Schirm

1) Aderfarben nach EN 61918

Anpassung der Aderfarben für die Leitungen ZB9030, ZB9032 und ZK1090-3xxxx-xxxx

Zur Vereinheitlichung wurden die Aderfarben der Leitungen ZB9030, ZB9032 und ZK1090-3xxx-xxxx auf die Aderfarben der EN61918 umgestellt: gelb, orange, weiß, blau. Es sind also verschiedene Farbkodierungen im Umlauf. Die elektrischen Eigenschaften der Leitungen sind bei der Umstellung der Aderfarben erhalten geblieben.