Status-LEDs
Anschluss | LED | Anzeige | Bedeutung |
|---|---|---|---|
Anschluss 1: | S | grün | Die Endstufe ist freigegeben. |
gelb | Wenn Motor disabled: Motoransteuerung im Standby | ||
Wenn Motor enabled: Warnung, Konfigurationsfehler. Überprüfen Sie den Motor-Status. | |||
rot | Fehler. Überprüfen Sie die Diag Messages | ||
R | grün | Motor dreht | |
rot | interner Fehler | ||
Anschluss 2: | V | aus | Die Motorversorgung ist nicht vorhanden. |
grün | Die Motorversorgung ist vorhanden. | ||
O | aus | Der digitale Ausgang gibt einen Low-Pegel aus. | |
grün | Der digitale Ausgang gibt einen High-Pegel aus. | ||
Anschluss 3: | 1 | aus | Low-Pegel am digitalen Eingang 1. |
grün | High-Pegel am digitalen Eingang 1. | ||
2 | aus | Low-Pegel am digitalen Eingang 2. | |
grün | High-Pegel am digitalen Eingang 2. | ||
Anschluss 4: | C | blinkt | Encoder-Spur C |
A | blinkt | Encoder-Spur A |