Prozessdatenobjekte EP7041-0000

Das Device EP7041-0000 enthält die Prozessdaten für den Encoder.

FB Inputs Channel 1

Prozessdatenobjekte EP7041-0000 1:

Im BiSS-C-Betrieb

  • Warning
    Weitergeleitetes Warning-Bit aus dem BiSS-C-Telegramm des Encoders.
    Zur Interpretation siehe Dokumentation des Encoders.
  • Error
    Weitergeleitetes Error-Bit aus dem BiSS-C-Telegramm des Encoders.
    Zur Interpretation siehe Dokumentation des Encoders.
  • Ready
    Der Encoder signalisiert seine Bereitschaft durch einen High-Pegel der Datenleitung.
  • Diag
    Zeigt an, dass ungelesene Diag Messages in der Diag History vorliegen.
  • TxPDO State
    Gültigkeit des Prozessdatenobjekts „FB Inputs Channel 1“.
    Falls dieses Bit den Wert 1 hat, sind alle aktuellen Werte dieses Prozessdatenobjekts ungültig.
  • Input cycle counter
    Ein 2-Bit-Zähler, der jedes Mal inkrementiert wird, wenn das Prozessdatenobjekt „FB Inputs Channel 1“ aktualisiert wurde.
  • Position
    Der aktuelle Positionswert des Encoders.

 

Im SSI-Betrieb

  • Warning
    Ohne Bedeutung, da der Parameter 8008:02 „Disable Status Bits“ im SSI-Betrieb automatisch auf TRUE gesetzt wird.
  • Error
    Ohne Bedeutung, da der Parameter 8008:02 „Disable Status Bits“ im SSI-Betrieb automatisch auf TRUE gesetzt wird.
  • Ready
    Der Encoder signalisiert seine Betriebsbereitschaft durch einen High-Pegel der Datenleitung.
  • Diag
    Zeigt an, dass eine neue Diag Message in der Diag History vorliegt.
  • TxPDO State
    Gültigkeit des Prozessdatenobjekts „FB Inputs Channel 1“.
    Falls dieses Bit den Wert 1 hat, sind alle aktuellen Werte dieses Prozessdatenobjekts ungültig.
  • Input cycle counter
    Ein 2-Bit-Zähler, der jedes Mal inkrementiert wird, wenn das Prozessdatenobjekt „FB Inputs Channel 1“ aktualisiert wurde.
  • Position
    Der aktuelle Positionswert des Encoders.

FB Outputs Channel 1

Prozessdatenobjekte EP7041-0000 2:

Set
Steuert den Digital-Ausgang „SET“ zum Nullsetzen der Encoder-Position. „SET“ steht an zwei Anschlüssen zur Verfügung:
Anschluss X01, Pin 2
Anschluss X05, Pin 7

Direction
Steuert den Digital-Ausgang „DIR“ zur Umkehr der Encoder-Zählrichtung. „DIR“ steht an zwei Anschlüssen zur Verfügung:
Anschluss X02, Pin 2
Anschluss X05, Pin 8