Status-LEDs
Position | Bezeichnung | Bedeutung |
|---|---|---|
1 | Link/Act IN | Status der EtherCAT-Verbindung am EtherCAT-Eingang. |
2 | Run | EtherCAT-Status |
3 | DI1 | High-Pegel am Digital-Eingang 1. |
4 | SET | Der Digital-Ausgang „SET“ ist eingeschaltet. |
5 | DI2 | High-Pegel am Digital-Eingang 1. |
6 | DIR | Der Digital-Ausgang „DIR“ ist eingeschaltet. |
7 | 24V Us | Die Versorgungsspannung US ist vorhanden. |
8 | Link/Act OUT | Status der EtherCAT-Verbindung am EtherCAT-Ausgang. |
9 | RX | Status der Encoder-Kommunikation.
|
10 | ENC | Der angeschlossene Encoder ist initialisiert und betriebsbereit. (Die LED visualisiert das Status-Bit „FB Inputs Channel 1 > Ready“) |
11 | BRK | Der Brems-Ausgang ist eingeschaltet. |
12 | RUN | Die Motorwelle dreht sich. |
13 | ENA | Status der Achse:
|
14 | Up 48V | Die Versorgungsspannung UP ist vorhanden. |