Parametrierung für einen SSI-Encoder

1. Im Solution Explorer das untergeordnete Device „EP7041-0000“ auswählen.
Parametrierung für einen SSI-Encoder 1:
2. Im CoE-Parameter 8008:18 „Mode“ den Wert 1 „SSI“ auswählen.
Der Parameter 0x8008:18 „CRC Polynomial“ wird automatisch auf 0 gesetzt. Das deaktiviert die CRC-Prüfung, weil das SSI-Protokoll keine Prüfsumme unterstützt.
Der Parameter 0x8008:02 „Disable Status Bits“ wird automatisch auf TRUE gesetzt.
Die Status-Bits in „FB Inputs Channel 1 > Status“ sind außer Funktion.
3. Den Encoder mit den folgenden CoE-Parametern konfigurieren:

Struktur eines SSI-Frames

Position

[max. 64 Bit]

Offset LSB Bit
(optional)

Error [1 Bit]
(optional)

Warning [1 Bit]
(optional)

Multiturn data

Singleturn data

Optional

Status Bits, deaktiviert (default)

0x80p8:15
Multiturn

0x80p8:16
Singleturn

0x80p8:17
Offset LSB Bit (right aligned)

0x80p8:02
Disable Status Bits = TRUE (default im SSI Mode); Bits werden nicht separat ausgewertet