Parametrierung für einen BiSS®-C-Encoder

1. Im Solution Explorer das untergeordnete Device „EP7041-0000“ auswählen.
Parametrierung für einen BiSS®-C-Encoder 1:
2. Im CoE-Parameter 8008:18 „Mode“ den Wert 0 „BiSS-C“ auswählen.
Der Parameter 0x8008:02 „Disable Status Bits“ wird automatisch auf FALSE gesetzt.
3. Den Encoder mit den folgenden CoE-Parametern konfigurieren:

Struktur eines BiSS®-C-Frames

Offset MSB Bit (optional)

Position

[max. 64 Bit]

Offset LSB Bit
(optional)

Error

[1 Bit]

Warning

[1 Bit]

CRC

[8 Bit]

Nicht relevant

Multiturn data

Singleturn data

Optional

Status Bits

CRC polynomial

0x80p8:15
Multiturn

0x80p8:16
Singleturn

0x80p8:17
Offset LSB Bit (right aligned)

0x80p8:02
Disable Status Bits = TRUE;
Bits werden nicht separat ausgewertet

0x80p8:11
CRC Polynomial

Fehlerbehandlung

Für die Fehlerbehandlung der BiSS®-C-Schnittstelle stehen in den Prozessdaten die folgenden Status-Bits zur Verfügung:

Parametrierung für einen BiSS®-C-Encoder 2:

Warning

Error

Ready

TxPDO

Fehlerbeschreibung

Mögliche Ursachen

0

0

1

0

Kein Fehler,
Encoder ist bereit für die Kommunikation,
Positionswert ist gültig

Encoder ist richtig angeschlossen, Kommunikation erfolgt

0

0

0

1

Encoder ist nicht bereit für die Kommunikation, oder Positionswert ist ungültig

Verdrahtungsfehler:
• Encoder wird nicht mit Strom versorgt
• Up nicht angeschlossen
• Datenleitungen (D + / D-) vertauscht

Falsche Parametrisierung:
• Ungültige CRC
• Falsche 0x80n0 Einstellungen

Kommunikationsfehler:
• Watchdog-Fehler

0

0

1

1

Encoder ist bereit für die Kommunikation, aber Positionswert ist ungültig

Falsche Parametrierung:
• Ungültige CRC
• Falsche 0x80n0 Einstellungen

Kommunikationsfehler:
• Watchdog-Fehler

1

0

X

0

BiSS-C Warning-Bit gesetzt

Encoderspezifische Warnung, Hersteller-Datenblatt prüfen

0

1

X

1

BiSS-C Error-Bit gesetzt

Encoderspezifischer Fehler, Hersteller-Datenblatt prüfen

X

X

X

X

Positionswert ist ungültig

Falsche Parametrierung:
•
Falsche 0x80n0 Einstellungen, Kodierung prüfen 0x80n0:14

1

1

X

1

BiSS-C Warnung und Error-Bit gesetzt

Encoder-spezifischer Fehler und Warnung, Hersteller-Datenblatt überprüfen

Legende

Status

Beschreibung

1

Permanenter Bit Status TRUE

X

Bit Zustandsänderung, abhängig von der Geberposition