Zubehör
Leitungen
Eine vollständige Übersicht von vorkonfektionierten Leitungen finden Sie auf der Website von Beckhoff: Link.
Bestellangabe | Beschreibung | Link |
|---|---|---|
ZK1090-3xxx-xxxx | EtherCAT-Leitung M8, grün | |
ZK1093-3xxx-xxxx | EtherCAT-Leitung M8, gelb | |
ZK203x-xxxx-xxxx | Powerleitung 7/8", 5-polig | |
ZK4000-6xxx-xxxx | Motorleitung |
Beschriftungsmaterial, Schutzkappen
Bestellangabe | Beschreibung |
|---|---|
ZS5000-0010 | Schutzkappe für M8-Buchsen, IP67 (50 Stück) |
ZS5000-0020 | Schutzkappe für M12-Buchsen, IP67 (50 Stück) |
ZS5100-0000 | Beschriftungsschilder nicht bedruckt, 4 Streifen à 10 Stück |
ZS5000-xxxx | Beschriftungsschilder bedruckt, auf Anfrage |
Werkzeug
Bestellangabe | Beschreibung |
|---|---|
ZB8801-0000 | Drehmoment-Schraubwerkzeug für Stecker, 0,4…1,0 Nm |
ZB8801-0001 | Wechselklinge für M8 / SW9 für ZB8801-0000 |
ZB8801-0002 | Wechselklinge für M12 / SW13 für ZB8801-0000 |
ZB8801-0003 | Wechselklinge für M12 feldkonfektionierbar / SW18 für ZB8801-0000 |
![]() | Weiteres Zubehör Weiteres Zubehör finden Sie in der Preisliste für Feldbuskomponenten von Beckhoff und im Internet auf https://www.beckhoff.com. |
