Objekte zur Parametrierung

F800 Device settings

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F800:0

Device settings

 

USINT

-

0x04 (4dez)

F800:01

General

Mögliche Werte:

  • 0x0000: Standardbetrieb
  • 0x2000: Senden von EoE-Frames im State OP wird blockiert.
  • 0x8000: Senden von EoE-Frames wird blockiert.

UINT

RW

0

F800:02

NetVars

Dieser Schalter bestimmt, ob empfangene Subscriberdaten aus Frames mit 0x88A4 im Header, die den Subscriber-Filter nicht passiert haben, über EoE/Mailbox zum EtherCAT-Master weitertransportiert werden.

Mögliche Werte:

  • 0x0000: Subscriberdaten werden über EoE weitergeleitet.
  • 0x0100: Subscriberdaten werden verworfen.

Siehe auch Kapitel Subscriber filtern.

UINT

RW

0x0100 (256dez)

F800:03

Res.

ohne Funktion

UINT

RW

0

F800:04

Status

ohne Funktion

UINT

RW

0