Prozessabbild

Prozessabbild 1:

Prozessabbild 2: Module 1

 

Diagnose.

Siehe Kapitel Weitere Fehlerdiagnose.

Prozessabbild 3: Module 2

 

Statusbytes der IO-Link Ports.

Siehe Kapitel Status der IO-Link Ports.

Prozessabbild 4: Module 3 1)

 

Prozessdaten des IO-Link Device an Port 1
(Port Class A)

Prozessabbild 5: Module 4 1)

 

Prozessdaten des IO-Link Device an Port 2
(Port Class A)

Prozessabbild 6: Module 5 1)

 

Prozessdaten des IO-Link Device an Port 3
(Port Class B)

Prozessabbild 7: Module 6 1)

 

Prozessdaten des IO-Link Device an Port 4
(Port Class B)

Prozessabbild 8: Module 7 1)

 

Prozessdaten des IO-Link Device an Port 5
(Port Class A)

Prozessabbild 9: Module 8 1)

 

Prozessdaten des IO-Link Device an Port 6
(Port Class A)

Prozessabbild 10: Module 9 1)

 

Prozessdaten des IO-Link Device an Port 7
(Port Class B)

Prozessabbild 11: Module 10 1)

 

Prozessdaten des IO-Link Device an Port 8
(Port Class B)

Prozessabbild 12: Module 11

 

Digitale Eingänge der Ports 1, 2, 5, 6 (Ports Class A)

1) Die Module „Module 3“ bis „Module 10“ sind nur in den Prozessdaten vorhanden, wenn die entsprechenden IO-Link Ports konfiguriert wurden.

Zuordnung von Steckverbindern, Ports und Prozessdaten

Steckverbinder

IO-Link Port

Prozessdaten
des IO-Link Device

Status-Variable des IO-Link Ports

Digitaler Eingang

X01

1

Prozessabbild 13: Module 3 1)

Prozessabbild 14: State Ch1

Prozessabbild 15: Pin 2 Ch1

X02

2

Prozessabbild 16: Module 4 1)

Prozessabbild 17: State Ch2

Prozessabbild 18: Pin 2 Ch2

X03

3

Prozessabbild 19: Module 5 1)

Prozessabbild 20: State Ch3

-

X04

4

Prozessabbild 21: Module 6 1)

Prozessabbild 22: State Ch4

-

X05

5

Prozessabbild 23: Module 7 1)

Prozessabbild 24: State Ch5

Prozessabbild 25: Pin 2 Ch5

X06

6

Prozessabbild 26: Module 8 1)

Prozessabbild 27: State Ch6

Prozessabbild 28: Pin 2 Ch6

X07

7

Prozessabbild 29: Module 9 1)

Prozessabbild 30: State Ch7

-

X08

8

Prozessabbild 31: Module 10 1)

Prozessabbild 32: State Ch8

-

1) Die Module „Module 3“ bis „Module 10“ sind nur in den Prozessdaten vorhanden, wenn die entsprechenden IO-Link Ports konfiguriert wurden.