Prozessabbild

Prozessabbild 1:

Prozessabbild 2: Module 1

 

Diagnose.

Siehe Kapitel Weitere Fehlerdiagnose.

Prozessabbild 3: Module 2

 

Statusbytes der IO-Link Ports.

Siehe Kapitel Status der IO-Link Ports.

Prozessabbild 4: Module 3 1)

 

Prozessdaten des IO-Link Device an Port 1

Prozessabbild 5: Module 4 1)

 

Prozessdaten des IO-Link Device an Port 2

Prozessabbild 6: Module 5 1)

 

Prozessdaten des IO-Link Device an Port 3

Prozessabbild 7: Module 6 1)

 

Prozessdaten des IO-Link Device an Port 4

 

Zuordnung von Steckverbindern, Ports und Prozessdaten

Steckverbinder

IO-Link Port

Prozessdaten
des IO-Link Device

Status-Variable
des IO-Link Ports

1

1

Prozessabbild 8: Module 3 1)

Prozessabbild 9: State Ch1

2

2

Prozessabbild 10: Module 4 1)

Prozessabbild 11: State Ch2

3

3

Prozessabbild 12: Module 5 1)

Prozessabbild 13: State Ch3

4

4

Prozessabbild 14: Module 6 1)

Prozessabbild 15: State Ch4

1) Die Module „Module 3“ bis „Module 6“ sind nur in den Prozessdaten vorhanden, wenn die entsprechenden IO-Link Ports konfiguriert wurden.