M12-Steckverbinder, L-kodiert

M12-Steckverbinder, L-kodiert 1:
M12-Steckverbinder, L-kodiert 2:

Pin

Funktion

Beschreibung

1

US: +24 V DC

Steuerspannung US

2

GNDP

GND zu UP

3

GNDS

GND zu US

4

UP: +24 V DC

Peripheriespannung UP

5

Funktionserdung