7/8"-Steckverbinder

7/8"-Steckverbinder 1:
7/8"-Steckverbinder 2:

Pin

Funktion

Beschreibung

1

GNDP

GND zu UP

2

GNDS

GND zu US

3

⏚

Funktionserdung

4

US: +24 V DC

Steuerspannung US

5

UP: +24 V DC

Peripheriespannung UP