M8-Steckverbinder

Hinweis

Verwechselungs-Gefahr

M8-Steckverbinder für Versorgungsspannungen haben die gleiche Bauform wie M8-Steckverbinder für EtherCAT. Beachten Sie die farbliche Codierung der Steckverbinder, um Fehlstecken zu vermeiden:

     schwarz: Versorgungsspannungen
     grün: EtherCAT

M8-Steckverbinder 1:
M8-Steckverbinder 2:

Pin

Funktion

Beschreibung

1

US: +24 V DC

Steuerspannung US

2

UP: +24 V DC

Peripheriespannung UP

3

GNDS

GND zu US

4

GNDP

GND zu UP