Prozessabbild

Prozessabbild 1:

Prozessabbild 2: Module 1

 

Diagnose.

Siehe Kapitel Weitere Fehlerdiagnose.

Prozessabbild 3: Module 2

 

Status-Variablen der IO-Link Ports.

Siehe Kapitel Status der IO-Link Ports.

Prozessabbild 4: Module 3 1)

 

Prozessdaten des IO-Link Device an Port  X01

Prozessabbild 5: Module 4 1)

 

Prozessdaten des IO-Link Device an Port  X02

Prozessabbild 6: Module 5 1)

 

Prozessdaten des IO-Link Device an Port  X03

Prozessabbild 7: Module 6 1)

 

Prozessdaten des IO-Link Device an Port  X04

Prozessabbild 8: Module 7

 

Digitale Eingänge.

1) Die Module „Module 3“ bis „Module 6“ sind nur in den Prozessdaten vorhanden, wenn die entsprechenden IO-Link Ports konfiguriert wurden.