Status-LEDs

Status-LEDs 1:

Status-LEDs 2:

Status-LEDs 3:

L/A (Link/Act)

Neben jeder EtherCAT-Buchse befindet sich eine grüne LED, die mit „L/A“ beschriftet ist. Die LED signalisiert den Kommunikationsstatus der jeweiligen Buchse:

LED

Bedeutung

aus

keine Verbindung zum angeschlossenen EtherCAT-Gerät

leuchtet

LINK: Verbindung zum angeschlossenen EtherCAT-Gerät

blinkt

ACT: Kommunikation mit dem angeschlossenen EtherCAT-Gerät

Run

Jeder EtherCAT-Slave hat eine grüne LED, die mit „Run“ beschriftet ist. Die LED signalisiert den Status des Slaves im EtherCAT-Netzwerk:

LED

Bedeutung

aus

Slave ist im Status „Init“

blinkt gleichmäßig

Slave ist im Status „Pre-Operational“

blinkt vereinzelt

Slave ist im Status „Safe-Operational“

leuchtet

Slave ist im Status „Operational“

Beschreibung der Stati von EtherCAT-Slaves