Steckverbinder
Die IO-Link Ports sind als M12-Buchsen ausgeführt.
EP6224-0042 - X03, X04, X07, X08
EP6224-2022
EP6228-0022
Pin | Funktion | Beschreibung | Aderfarbe 1) |
---|---|---|---|
1 | L+ | Versorgungsspannung (aus US) | braun |
2 | - | - | weiß |
3 | L- | GND | blau |
4 | C/Q | IO-Link Datenleitung | schwarz |
5 | - | - | grau |
EP6224-0002
EP6224-0092
EP6228-0042
Pin | Funktion | Beschreibung | Aderfarbe 1) |
---|---|---|---|
1 | L+ | Versorgungsspannung (aus US) | braun |
2 | DI | Digitaler Eingang | weiß |
3 | L- | GND | blau |
4 | C/Q | IO-Link Datenleitung | schwarz |
5 | - | - | grau |
EP6224-3002
EP6224-3022
EP6228-3032
Pin | Funktion | Beschreibung | Aderfarbe 1) |
---|---|---|---|
1 | L+ | Sensor/Logik-Versorgung (aus US) | braun |
2 | P24 | Aktor-Versorgung (aus UP) | weiß |
3 | L- | GND zu L+ | blau |
4 | C/Q | IO-Link Datenleitung | schwarz |
5 | N24 | GND zu P24 | grau |
1) Die Aderfarben gelten für M12-Leitungen von Beckhoff: ZK2000-5xxx, ZK2000-6xxx, ZK2000-7xxx
EP6228-3132
EP6228-3142
Pin | X01, X02, X05, X06: Ports Class A | X03, X04, X07, X08: Ports Class B | Aderfarbe 1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Funktion | Beschreibung | Funktion | Beschreibung | ||
1 | L+ | Versorgungsspannung (US1) | L+ | Sensor/Logik-Versorgung (US1) | braun |
2 | DI | Digitaler Eingang | P24 | Aktor-Versorgung (UP1) | weiß |
3 | L- | GND | L- | GND zu L+ | blau |
4 | C/Q | IO-Link Datenleitung | C/Q | IO-Link Datenleitung | schwarz |
5 | - | - | N24 | GND zu P24 | grau |
1) Die Aderfarben gelten für M12-Leitungen von Beckhoff: ZK2000-5xxx, ZK2000-6xxx, ZK2000-7xxx