EP6224-0092
Die IO-Link-Ports sind als M12-Buchsen ausgeführt.
Pin | Funktion | Beschreibung | Aderfarbe 1) |
|---|---|---|---|
1 | L+ | Versorgungsspannung (aus US) | braun |
2 | DI | Digital-Eingang | weiß |
3 | L- | GND | blau |
4 | C/Q | IO-Link Datenleitung | schwarz |
5 | - | - | grau |
1) Die Aderfarben gelten für M12-Leitungen von Beckhoff. Siehe Kapitel Zubehör.
Richtlinien zum Anschluss von IO-Link-Leitungen
- IO-Link-Leitungen nur in spannungslosem Zustand anschließen oder abklemmen.
- Bei Einsatz in EMV-gefährdeter Umgebung: vorzugsweise Kabel mit Überwurfmutter aus Kunststoff verwenden.
Weiterführende Informationen