EP6224-2022

Die IO-Link-Ports sind als M12-Buchsen ausgeführt.

EP6224-2022 1:

Pin

Funktion

Beschreibung

Aderfarbe 1)

1

L+

Versorgungsspannung (aus US)

braun

2

-

-

weiß

3

L-

GND

blau

4

C/Q

IO-Link Datenleitung

schwarz

5

-

-

grau

1) Die Aderfarben gelten für M12-Leitungen von Beckhoff. Siehe Kapitel Zubehör.

Richtlinien zum Anschluss von IO-Link-Leitungen