Objekte für das Display
Index 8000 DIS Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8000:0 | DIS Settings | Display Settings | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
8000:11 | Display Backlight Intensity | Display Backlight Intensity (0x0..0xFE OFF, 0xFF ON) | UINT8 | RW | 0xFF (255dez) |
Index 8008 DIS CHR Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8008:0 | DIS CHR Settings | Zeichen Einstellungen | UINT8 | RO | 0x1D (29dez) |
8008:11 | Row 1 | Zeichen Zeile 1 | STRING(80) | RW | EP6090 |
8008:12 | Row 2 | Zeichen Zeile 2 | STRING(80) | RW | State: %o |
8008:19 | Cursor | Cursor 0 OFF, 1 ON, 2 Blinken | UINT32 | RW | 0x00 (0dez) |
8008:1A | Cursor pos x | x Position Cursor (0..15) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
8008:1B | Cursor pos y | y Position Cursor (0..1) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
8008:1C | DIS CHR Settings | Sonderzeichen 1 | ARRAY[0..7] OF BYTE | RW | 0x00 00 00 00 00 00 00 00 |
8008:1D | DIS CHR Settings | Sonderzeichen 2 | ARRAY[0..7] OF BYTE | RW | 0x00 00 00 00 00 00 00 00 |