Objekte für die Zähler und Zeitmessung
Index 60n0: UCP Inputs (für n = 1..4)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
60n0:0 | UCP Inputs | Zeit und Zähler Werte | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
60n0:0F | Input cycle counter | Zyklus Zähler | UINT2 | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:11 | Timer | Zeitwert n in [s] | UINT32 | RW* | 0x00000000 (0dez) |
60n0:12 | Counter | Zähler n | UINT32 | RW* | 0x00000000 (0dez) |
Beschreibung der Objekte 0x60n0:11 und 0x60n0:12 Die Beschreibung der Objekte 0x60n0:11 und 0x60n0:12 (RW) ist ab Firmware 02*, ESI -0017 möglich. |