Grundlagen zur Funktion
Mit einem TwinCAT-3-Lizenz-Dongle ist die TwinCAT-3-Lizenz unabhängig vom eingesetzten IPC, da alle erforderlichen TwinCAT-3-Lizenzen an den TwinCAT-3-Lizenz-Dongle gebunden sind.
Auf dem IPC beinhaltet das sogenannte LicenseResponseFile die für dieses System gültigen Lizenzen. Falls im LicenseResponseFile auch die Prüfung gegen einen TwinCAT‑3‑Lizenz-Dongle aufgeführt ist, sucht TwinCAT den TwinCAT‑3‑Lizenz-Dongle und prüft folgende Voraussetzungen:
- ob es sich um ein Beckhoff Gerät handelt
- ob es sich um ein bestimmtes Beckhoff Gerät handelt
Nach erfolgreicher Prüfung sind die Lizenzen lt. LicenseResponseFile verfügbar.
Die EP6070-0060 hat einen lokalen Speicher, so dass ein oder mehrere LicenseResponseFiles auf dem TwinCAT‑3‑Lizenz-Dongle gespeichert und transportiert werden können.
Es ist zu bedenken, dass TwinCAT als EtherCAT Master beim Hochlauf den vollständigen Namen des EtherCAT-Geräts prüft, also EP6070-0060 oder EL6070-1234 (als Beispiel). Es muss also im TwinCAT System eine entsprechende ESI vorliegen.
![]() | Firmware Update Ein Firmware-Update ist auf der EP6070-0060 nicht möglich. Die ESI-Revision kann bei Bedarf aktualisiert werden. |
![]() | Gewährleistung Die in der EP6070-0060 verwendete Hardware stellt nach derzeitigem Kenntnisstand eine sehr hohe Hürde für mögliche Angriffe dar. Allgemein sind kryptographische Systeme möglicherweise nicht gegen alle denkbaren Angriffe fortwährend sicher. Die Verschlüsselungssicherheit ist daher nicht Bestandteil der Gewährleistung für das Produkt. |
Betriebsstundenzähler
Die EP6070-0060 hat einen nichtlöschbaren Betriebsstundenzähler im CoE-Parameter 0xF900:01 in der Einheit [sek], der mit Anliegen der Versorgungsspannung US zählt.