Steckverbinder
M12-Buchsen 1 und 3
Pin | Aderfarbe | RS422 | RS485 | ||
---|---|---|---|---|---|
Signal | Beschreibung | Signal | Beschreibung | ||
1 | braun | Tx - | Sendedaten | - / A | Invertierte Datenleitung |
2 | weiß | Tx + | Sendedaten | + / B | Nicht-invertierte Datenleitung |
3 | blau | Rx - | Empfangsdaten | nicht anschließen | |
4 | schwarz | Rx + | Empfangsdaten | nicht anschließen | |
5 | grau | Shield | Schirm | Shield | Schirm |
![]() | RS485 - Busaufbau - Abschlusswiderstände verwenden Im RS485-Betrieb kann ein linearer Bus mit mehr als zwei Teilnehmern aufgebaut werden. Um Reflektionen bei der Datenübertragung zu verhindern ist es notwendig die Leitungsenden des Buskabels mit Widerständen (120 Ω) abzuschließen. |
![]() | Die Signal-Bezeichnungen „A“ und „B“ sind nicht eindeutig Bei manchen Geräten sind die Bezeichnungen der Datenleitungen „A“ und „B“ vertauscht. |