RS422
RS422: 4-Draht-Punkt-zu-Punkt-Verbindung zu einem RS422-Gerät
Direkte Verbindung zu einem RS422-Endgerät, Vollduplex-Datenübertragung.
Im RS422 Modus können Daten vollduplex übertragen werden. Es können nur Punkt-zu-Punkt Verbindungen hergestellt werden.

Folgende CoE-Objekte müssen eingestellt werden
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Setting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
F800:01 | Interface Type Ch 1 | 0x00 | RS232 | BIT1 | RW | 0x01 (1dez) |
0x01 | RS485/422 | |||||
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Setting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8000:07 | Enable point to point connection (RS422) | 0bin | Das Modul wird nach dem RS485-Standard in einer Busstruktur genutzt. | BOOLEAN | RW | 1bin |
1bin | Das Modul wird für eine Punkt zu Punkt Verbindung genutzt (RS422). | |||||