Beispiele

Datenübertragung von der Steuerung zum Modul (2 Zeichen senden)

1. "Output length" auf 2 setzen
2. "Data Out 0" und "Data Out 1" mit Nutzdaten füllen
3. Den Zustand von "Transmit request" umschalten
  • Das Modul quittiert die Entgegennahme mit einer Zustandsänderung des "Transmit accepted" Bits.

Datenübertragung vom Modul zur Steuerung (Zeichen empfangen)

  1. Das Modul zeigt durch die Zustandsänderung  des "Receive request" Bits an, dass sich neue Daten im Prozessabbild befinden.
  2. Die Anzahl der empfangenen Bytes wird in "Input length" abgelegt
  3. Die Steuerung quittiert mit einer Zustandsänderung  von "Receive request" die Übernahme der Bytes.