Beispiele für externe Verbindungen
M12-Buchse „4“
Die digitalen Eingangsmodule erfassen die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportieren sie zum übergeordneten Automatisierungsgerät.
Der Signalanschluss erfolgt über M8-Steckverbinder (EPxxxx-0001) oder M12-Steckverbinder (EPxxxx-0002).

Die Sensoren werden aus der Steuerspannung Us mit einem gemeinsamen, maximalen Strom von 0,5 A versorgt.
Leuchtdioden zeigen den Signalzustand der Eingänge an.
Digitale Ausgänge M8 und M12
Die digitalen Ausgangsmodule schalten die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes zur Prozessebene an die Aktoren weiter.
Der Signalanschluss erfolgt über M8-Steckverbinder (EP2xxx-0001) oder M12-Steckverbinder (EP2xxx-0002).

Die Ausgänge sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt.
Leuchtdioden zeigen den Signalzustand der Ausgänge an.