Modulübersicht
SSI-Geber-Interface
Modul | Anschluss | Anzahl | Sensor- | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
M12-Buchse, 8-polig | 1 | 24 VDC | Distributed Clocks |
Inkremental-Encoder-Interface mit Differenzeingängen
Modul | Anschluss | Anzahl | Sensor- | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
M12-Buchse, 8-polig | 1 | 5 VDC, 150 mA |
| |
D-Sub-Buchse, 15-polig | 1 | 5 VDC, 150 mA |
| |
M12-Buchse, 8-polig | 1 | 24 VDC, 500 mA |
| |
D-Sub-Buchse, 15-polig | 1 | 5 VDC, 150 mA |
|
Inkremental-Encoder-Interface mit Single-ended Eingängen
Modul | Anschluss | Anzahl | Sensor- | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
M12-Buchse, 8-polig | 1 | 24 VDC, 0,5 A |
|