Digitale Eingänge

Technische Daten

Digitale Eingänge

Anzahl

2

Charakteristik

Typ 3 gemäß EN 61131-2, kompatibel mit Typ 1

Nennspannung High-Pegel

24 V

Schaltschwelle

9,5 V

Eingangsstrom

2,2 mA bei 24 V

Eingangsfilter

10 µs

Galvanische Trennung

Ja